Publier vos produits
 39.6 mm Duropal Élément P2
 39.6 mm Duropal Élément P2
 39.6 mm Duropal Élément P2
 39.6 mm Duropal Élément P2
 39.6 mm Duropal Élément P2
 39.6 mm Duropal Élément P2
 39.6 mm Duropal Élément P2

    39.6 mm Duropal Élément P2

    Élément replaqué composé d’un panneau de particules de bois de type P2 selon la norme EN 312, recouvert sur les deux faces de Duropal HPL.
    Spécification
    • CE Type de panneau: Panneau replaqués HPL Usages prévus: Panneaux replaqués HPL pour les finitions des murs et plafonds intérieurs (y compris les plafonds suspendus) Domaines d'application: Dans le mobilier et l’aménagement intérieur où des exigences élevées en matière de qualité et de durabilité sont requises : pour les meubles de cuisine et les meubles pour les collectivités, les installations de points de vente et de murs de séparation, l’aménagement intérieur des banques, des bureaux, des écoles, des hôpitaux, des laboratoires, des bâtiments publics, des bateaux et des véhicules. Caractéristiques du produit: Décors et structures variés; entretien facile; antimicrobien; Adapté au contact alimentaire; Faible en émissions Qualité FSCdisponible: oui Qualité PEFC disponible: oui RAL UZ 76 – Blue Angel: oui Réaction au feu: normalement inflammable Classe d'émission de formaldéhyde: E1 E05 Norme du produit: EN 13894-1 Spécifications techniques harmonisées: EN 438-7:2005 Format: 2800 mm x 2070 mm; 4100 mm x 1300 mm; 5600 mm x 2070 mm Fabricant: Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D-92318 Neumarkt
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Duropal-Element-P2-39_6-mm
    • Famille de produitsFlat bonded elements
    • Groupe de produitsDuropal Elements
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2020-10-13
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)39.6
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Matériaux laminés

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Océanie