Publier vos produits
Black Line Compact Board
Black Line Compact Board
Black Line Compact Board
Black Line Compact Board
Black Line Compact Board
    Kronospan

    Black Line Compact Board

    Traduit par Google,

    Black Line est un panneau compact et polyvalent, recouvert d'un papier décoratif imprégné sur ses deux faces. Doté d'une structure robuste, d'une surface antibactérienne certifiée et d'un élégant noyau noir, ce produit rehausse l'esthétique de tout espace tout en garantissant une hygiène optimale. Sa résistance à l'eau lui confère une grande polyvalence d'utilisation, aussi bien en intérieur qu'en extérieur, notamment dans les zones exigeant une hygiène irréprochable.

    Les lames Black Line sont durables et résistantes aux chocs et à l'abrasion, ce qui les rend idéales pour les zones à fort passage. Elles ne nécessitent ni bordure, ni peinture, ni revêtement, garantissant une finition impeccable et un entretien minimal. Black Line allie harmonieusement élégance et robustesse, ce qui en fait un excellent choix pour les projets les plus exigeants.

    Les planches Black Line sont fabriquées avec une consommation d'eau et d'énergie réduite, ce qui en fait une solution écologique avec une empreinte carbone négative.

    Spécification
    • Standard

      EN 438-4

      Features

      - Water resistant

      - High durability

      - Impact resistant

      - Antibacterial surface

      Application

      - Interior frontals

      - Interior tops

    Spécifications techniques
    • Réference unique.black-line-compact-board
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2026-07-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2800
    • Largeur (mm)2040
    En rapport
    • Matériel principalHPL laminate
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Matériaux laminés