Publier vos produits
 17.6 mm Duropal Élément P3
 17.6 mm Duropal Élément P3
 17.6 mm Duropal Élément P3
 17.6 mm Duropal Élément P3
 17.6 mm Duropal Élément P3
 17.6 mm Duropal Élément P3
 17.6 mm Duropal Élément P3

    17.6 mm Duropal Élément P3

    Élément replaqué composé d’un panneau de particules de bois de type P3 à faible gonflement selon la norme EN 312, recouvert sur les deux faces de Duropal HPL.
    Spécification
    • CE Type de panneau: Panneau replaqués HPL Usages prévus: Panneaux replaqués HPL pour les finitions des murs et plafonds intérieurs (y compris les plafonds suspendus) Domaines d'application: Idéal pour les surfaces où une durabilité particulière et une résistance à l´humidité sont nécessaires dans le mobilier et l´aménagement intérieur: pour les meubles de cuisine et de salles de bain, les éléments sanitaires, les points de vente et l´aménagement public, les hôpitaux et les laboratoires ainsi que les lieux de traitement et transformation des aliments. Caractéristiques du produit: Décors et structures variés; entretien facile; antimicrobien; Adapté au contact alimentaire; faible gonflement / résistant à l’humidité Qualité FSCdisponible: oui Qualité PEFC disponible: oui Réaction au feu: normalement inflammable; D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT selon 2003/593/EG) Classe d'émission de formaldéhyde: E1 E05 Norme du produit: EN 13894-1 Spécifications techniques harmonisées: EN 438-7:2005 Format: 2800 mm x 2070 mm; 4100 mm x 1300 mm; 5600 mm x 2070 mm Fabricant: Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D-92318 Neumarkt
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Duropal-Element-P3-17_6-mm
    • Famille de produitsFlat bonded elements
    • Groupe de produitsDuropal Elements
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2020-10-13
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)17.6
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Matériaux laminés

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Océanie