Publier vos produits
 16.6 mm Duropal Élément en Contreplaqué Peuplier
 16.6 mm Duropal Élément en Contreplaqué Peuplier
 16.6 mm Duropal Élément en Contreplaqué Peuplier
 16.6 mm Duropal Élément en Contreplaqué Peuplier
 16.6 mm Duropal Élément en Contreplaqué Peuplier
 16.6 mm Duropal Élément en Contreplaqué Peuplier
 16.6 mm Duropal Élément en Contreplaqué Peuplier

    16.6 mm Duropal Élément en Contreplaqué Peuplier

    Panneau de contreplaqué de peuplier, encollage résistant à l’humidité, recouvert sur les deux faces de Duropal HPL. Pour les exigences les plus élevées en matière de résistance à l’humidité, alliant stabilité et légèreté.
    Spécification
    • CE Type de panneau: Panneau replaqués HPL Usages prévus: Panneaux replaqués HPL pour les finitions des murs et plafonds intérieurs (y compris les plafonds suspendus) Domaines d'application: Dans les zones humides ainsi qu’en cas de fortes exigences statiques sur le matériau avec une surface robuste : dans les points de vente et l’aménagement intérieur en général, les meubles de salle de bains et, grâce à son poids spécifique relativement faible, dans l’aménagement naval, pour les véhicules et pour les salons et expositions. Caractéristiques du produit: Décors et structures variés; entretien facile; antimicrobien; Adapté au contact alimentaire Qualité PEFC disponible: oui Réaction au feu: D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT selon 2003/593/EG) Classe d'émission de formaldéhyde: E1 E05 Norme du produit: EN 13894-1 Spécifications techniques harmonisées: EN 438-7:2005 Format: 2800 mm x 2070 mm Fabricant: Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D-92318 Neumarkt
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Duropal-Element-poplar-veneer-16_6-mm
    • Famille de produitsFlat bonded elements
    • Groupe de produitsDuropal Elements
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2020-10-13
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)16.6
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Matériaux laminés

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Océanie