Publier vos produits
 20.6 mm Duropal Élément Pyroex
 20.6 mm Duropal Élément Pyroex
 20.6 mm Duropal Élément Pyroex
 20.6 mm Duropal Élément Pyroex
 20.6 mm Duropal Élément Pyroex
 20.6 mm Duropal Élément Pyroex
 20.6 mm Duropal Élément Pyroex
 20.6 mm Duropal Élément Pyroex

    20.6 mm Duropal Élément Pyroex

    Élément replaqué difficilement inflammable composé d’un panneau de particules de bois à résistance accrue contre les flammes, recouvert sur les deux faces de Duropal HPL Pyroex.
    Spécification
    • CE Type de panneau: Panneau replaqués HPL Usages prévus: Panneaux replaqués HPL pour les finitions des murs et plafonds intérieurs (y compris les plafonds suspendus) Domaines d'application: Adapté partout où, dans l’aménagement intérieur, en plus de la protection incendie, des exigences élevées sont requises en termes de qualité et de durabilité. Pour les revêtements muraux, les installations et le mobilier de collectivité dans l’industrie, la vente et l’administration, dans les installations de loisirs et les lieux recevant du public tels que les écoles, les salles de sport et les salles des fêtes, les cinémas, les discothèques, les hôtels, les hôpitaux et les maisons médicales. Caractéristiques du produit: Décors et structures variés; entretien facile; antimicrobien; Adapté au contact alimentaire; difficilement inflammable Qualité FSCdisponible: oui Qualité PEFC disponible: oui Réaction au feu: difficilement inflammable; C-s3,d0 (EN 13501-1); C-s2,d0 Classe d'émission de formaldéhyde: E1 E05 Norme du produit: EN 13894-1 Spécifications techniques harmonisées: EN 438-7:2005 Format: 4100 mm x 1300 mm; 2800 mm x 2070 mm Fabricant: Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D-92318 Neumarkt
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Duropal-Element-Pyroex-P2-20_6-mm
    • Famille de produitsFlat bonded elements
    • Groupe de produitsDuropal Elements
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2020-10-15
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)20.6
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Matériaux laminés

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Océanie