Publier vos produits
17.6 mm: Duropal Élément SolidColor P2
17.6 mm: Duropal Élément SolidColor P2
17.6 mm: Duropal Élément SolidColor P2
17.6 mm: Duropal Élément SolidColor P2
17.6 mm: Duropal Élément SolidColor P2
17.6 mm: Duropal Élément SolidColor P2
17.6 mm: Duropal Élément SolidColor P2
17.6 mm: Duropal Élément SolidColor P2

    17.6 mm: Duropal Élément SolidColor P2

    Panneau replaqué stratifié composé d’un panneau de particules de bois de type P2 conformément à la norme EN 312, recouvert sur les deux faces de Duropal SolidColor, un noyau stratifié teinté dans la masse identique au décor.
    Spécification
    • CE Type de panneau: Panneau replaqués HPL Usages prévus: Panneaux replaqués HPL pour les finitions des murs et plafonds intérieurs (y compris les plafonds suspendus) Domaines d'application: La composition particulière du matériau ouvre de nouvelles possibilités pour le mobilier et les concepts d’intérieur sophistiqués. Dans le secteur privé, mais également dans le secteur de la restauration, les centres culturels et les centres de congrès, les banques, les bureaux et l’agencement de boutiques. Pour les installations, les éléments d’aménagement et de présentation, les étagères, les façades de meubles, les comptoirs, les tables et plans de travail, etc. En revanche, le matériau n'est pas adapté aux zones soumises à de grandes variations climatiques en termes de température et d'humidité ou à une exposition permanente à l'humidité. Caractéristiques: entretien facile; antimicrobien; Adapté au contact alimentaire Certifié FSC: oui Certifié PEFC: oui Réaction au feu: normalement inflammable; D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conformément à 2003/593/EG) Classe d'émission de formaldéhyde: E1 E05; TSCA Title VI Norme du produit: d´après la norme EN 13894-2 Spécifications techniques harmonisées: EN 438-7:2005 Format: 2800 mm x 2070 mm; 4100 mm x 1300 mm Fabricant: Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D – 92318 Neumarkt
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Duropal-Element-SolidColor-P2-17_6-mm
    • Famille de produitsHPL bonded boards
    • Groupe de produitsDuropal Element
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2020-10-13
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)17.6
    En rapport
    • Matériel principalAggloméré
    • Matériel secondaireLaminé
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Matériaux laminés
    • Classification IFCCouverture

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Océanie