Publier vos produits
 8 mm Duropal HPL Compact, âme grise
 8 mm Duropal HPL Compact, âme grise
 8 mm Duropal HPL Compact, âme grise
 8 mm Duropal HPL Compact, âme grise
 8 mm Duropal HPL Compact, âme grise
 8 mm Duropal HPL Compact, âme grise

    8 mm Duropal HPL Compact, âme grise

    Stratifié haute pression compact de qualité standard, conformément à la norme EN 438-9:BCS. Ce stratifié a une âme de couleur grise et deux faces en résine de mélamine décorative.
    Spécification
    • Domaines d'application: Pour le mobilier et les concepts d'intérieur d'exception dans les domaines privés et publics, dans le secteur des loisirs et dans les installations de spa, dans l’agencement de boutiques, dans le secteur de la restauration, dans des espaces humides et mouillés nécessitant une résistance particulière, une certaine durabilité, un respect de normes d'hygiène accrues ainsi qu’un matériau esthétique. Le matériau est adapté aux solutions de chants apparents ainsi qu’à la gravure pour des effets 3D personnalisés. Caractéristiques du produit: Décors et structures variés; entretien facile; antimicrobien; Adapté au contact alimentaire; faible gonflement / résistant à l’humidité; résistant aux chocs; Faible en émissions Qualité PEFC disponible: oui RAL UZ 76 – Blue Angel: oui Réaction au feu: normalement inflammable; D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT selon 2003/593/EG) Classe d'émission de formaldéhyde: E1 Norme du produit: EN 438-9 Format: 4100 mm x 1300 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Duropal-HPL-Compact-grey-core-8-mm
    • Famille de produitsCompact laminates
    • Groupe de produitsDuropal HPL Compact
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2020-10-14
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)8
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Matériaux laminés

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Océanie