Publier vos produits
 5 mm Duropal HPL Compact Pyroex, âme noire
 5 mm Duropal HPL Compact Pyroex, âme noire
 5 mm Duropal HPL Compact Pyroex, âme noire
 5 mm Duropal HPL Compact Pyroex, âme noire
 5 mm Duropal HPL Compact Pyroex, âme noire
 5 mm Duropal HPL Compact Pyroex, âme noire
 5 mm Duropal HPL Compact Pyroex, âme noire

    5 mm Duropal HPL Compact Pyroex, âme noire

    Stratifié haute pression compact de qualité ignifuge conformément à la norme EN 438-4:CGF. Ce stratifié a une âme de couleur noire et deux faces en résine de mélamine décorative.
    Spécification
    • CE Type de panneau: Stratifiés compacts décoratifs haute pression Usages prévus: Panneaux stratifiés compacts pour les finitions des murs et plafonds intérieurs (y compris les plafonds suspendus) Domaines d'application: Protection contre l’incendie dans l’aménagement intérieur, pour les zones humides ou mouillées, et partout où un matériau robuste est nécessaire, par exemple comme protection des murs. Mais également pour le mobilier et les installations, en particulier lorsque, dans le cadre d’un projet de protection incendie, de petites sections transversales ou lorsque des solutions de chants apparents doivent être réalisées. Caractéristiques du produit: Décors et structures variés; entretien facile; antimicrobien; Adapté au contact alimentaire; faible gonflement / résistant à l’humidité; difficilement inflammable; résistant aux chocs Qualité FSCdisponible: oui Qualité PEFC disponible: oui Réaction au feu: ignifugé; C-s2,d0 (EN 13501-1) Classe d'émission de formaldéhyde: E1 Norme du produit: EN 438-4 Spécifications techniques harmonisées: EN 438-7:2005 Format: 2800 mm x 2070 mm; 5600 mm x 2070 mm Fabricant: Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D-92318 Neumarkt
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Duropal-HPL-Compact-Pyroex-black-core-5-mm
    • Famille de produitsCompact laminates
    • Groupe de produitsDuropal HPL Compact
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2020-10-08
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)5
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Matériaux laminés

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Océanie