Publier vos produits
0.8 mm: Duropal SolidColor
0.8 mm: Duropal SolidColor
0.8 mm: Duropal SolidColor
0.8 mm: Duropal SolidColor
0.8 mm: Duropal SolidColor
0.8 mm: Duropal SolidColor
0.8 mm: Duropal SolidColor
0.8 mm: Duropal SolidColor

    0.8 mm: Duropal SolidColor

    Panneau stratifié décoratif de qualité standard d´après la norme EN 438-9:BTS, avec un noyau teinté dans la masse identique au décor. La face arrière est poncée afin d'être prête pour le collage.
    Spécification
    • Domaines d'application: L’âme teintée dans la masse offre la liberté d’une conception monochrome sans rebords et joints visibles. Pour le mobilier et les éléments d’aménagement de haute qualité, esthétiquement et qualitativement, dans les domaines privé et public, comme par exemple les tablettes de fenêtre et étagères, les façades de meubles, les ouvrants de portes et plateaux de table, les présentoirs et banques d´accueil. En revanche, le matériau n'est pas adapté aux zones soumises à de grandes variations climatiques en termes de température et d'humidité ou à une exposition permanente à l'humidité. Caractéristiques: entretien facile; antimicrobien; Adapté au contact alimentaire Certifié FSC: oui Certifié PEFC: oui Réaction au feu: normalement inflammable; D-s2,d0 ou moindre selon le support sur lequel il est appliqué (normalement ou difficilement inflammable) (EN 13501-1, CWFT conformément à 2003/593/EG) Classe d'émission de formaldéhyde: E1 E05 Norme du produit: d´après la norme EN 438-9 Format: 2150 mm x 915 mm; 2150 mm x 950 mm; 2150 mm x 1050 mm; 2150 mm x 1300 mm; 2350 mm x 950 mm; 2350 mm x 1300 mm; 2800 mm x 2070 mm; 4100 mm x 1300 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Duropal-SolidColor-0_8-mm
    • Famille de produitsHigh-pressure laminates (HPL)
    • Groupe de produitsDuropal HPL
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2020-10-15
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)0.8
    En rapport
    • Matériel principalPapier laminé
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Matériaux laminés
    • Classification IFCSurface
    • Nom UNSPSCInterior finishing materials
    • Code UNSPSC3016
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_94_37
    • Description de l'Uniclass 2015High-pressure decorative laminates (HPL or HPDL)
    • Code CSI MasterFormat 201409 93 23.53
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Finishing
    • Numéro OmniClass23-13 19 00
    • Titre OmniClassSheets, Boards, and Slabs
    • Code CSI UniFormat IIC30
    • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Océanie