Publier vos produits
8 mm: Duropal XTerior compact – laqué deux faces
8 mm: Duropal XTerior compact – laqué deux faces
8 mm: Duropal XTerior compact – laqué deux faces
8 mm: Duropal XTerior compact – laqué deux faces
8 mm: Duropal XTerior compact – laqué deux faces
8 mm: Duropal XTerior compact – laqué deux faces

    8 mm: Duropal XTerior compact – laqué deux faces

    Stratifié haute pression compact pour l'extérieur en qualité standard conformément à la norme EN 438-6:EDS / pour les décors intensifs conformément à la norme EN 438-6:EGS. Noyau noir homogène et laque acrylique décorative sur les deux faces.
    Spécification
    • CE Type de panneau: Stratifiés compacts décoratifs haute pression Usages prévus: Panneaux stratifiés compacts pour revêtement de murs et de plafonds, pour un usage extérieur (y compris les plafonds suspendus) Domaines d'application: Duropal XTerior compact répond aux exigences les plus élevées en matière de résistance aux UV de la surface et, grâce à sa grande résistance mécanique et à sa liberté de conception, est idéal pour les applications extérieures telles que les façades, les meubles de jardin, les claustras, les dessous de toiture, les balcons ou les équipements d´airs de jeux. Surtout lorsque les exigences en matière de robustesse, de résistance aux intempéries et de facilité de nettoyage sont élevées. Caractéristiques du produit: Décors et/ou structures variés; entretien facile; anti-traces de doigts; anti-graffiti; résistant aux UV; résistant aux intempéries; faible gonflement / résistant à l’humidité; résistant aux chocs; usinage facile Certifié FSC: oui Certifié PEFC: oui Réaction au feu: normalement inflammable; D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT selon 2003/593/EG) Classe d'émission de formaldéhyde: E1 E05 Norme du produit: EN 438-6 Spécifications techniques harmonisées: EN 438-7:2005 Format: 2800 mm x 2070 mm Fabricant: Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D – 92318 Neumarkt
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Duropal-XTerior-compact-double-sided-lacquering-8-mm
    • Famille de produitsCompact laminates Lacquered boards
    • Groupe de produitsFaçade Cladding Duropal XTerior Compact
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2020-10-15
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)8
    En rapport
    • Matériel principalPapier laminé
    • Matériel secondaireAcrylate
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Matériaux laminés
    • Classification IFCMatériau
    • Nom UNSPSCPanelboards
    • Code UNSPSC39121103
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_63_15
    • Description de l'Uniclass 2015Compact or solid grade high-pressure laminate (HPL) boards
    • Code CSI MasterFormat 201406 26 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Board Paneling
    • Numéro OmniClass23-13 19 13
    • Titre OmniClassRigid Sheets, Slabs, Plates
    • Code CSI UniFormat IIB20
    • Titre CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Océanie