Publier vos produits
Duropal XTerior compact F - laquage d’un seul côté 15 mm
Duropal XTerior compact F - laquage d’un seul côté 15 mm
Duropal XTerior compact F - laquage d’un seul côté 15 mm
Duropal XTerior compact F - laquage d’un seul côté 15 mm
Duropal XTerior compact F - laquage d’un seul côté 15 mm
Duropal XTerior compact F - laquage d’un seul côté 15 mm

    Duropal XTerior compact F - laquage d’un seul côté 15 mm

    Stratifié haute pression compact pour l'extérieur en qualité ignifuge conformément à la norme EN 438-6:EDF / décors intensifs conformément à la norme EN 438-6:EGF. Avec un noyau noir homogène et vernis acrylique décoratif sur la face avant et surface décorative en résine de mélamine sur la face arrière.
    Spécification
    • CE Type de panneau: Stratifiés compacts décoratifs haute pression Usages prévus: Panneaux compacts pour revêtement de murs et de plafonds, pour un usage extérieur (y compris les plafonds suspendus) Domaines d'application: Duropal XTerior compact F répond aux exigences les plus élevées en matière de résistance aux UV de la surface et convient parfaitement à une utilisation en extérieur, par exemple comme façades, meubles de jardin, écrans d'intimité, soffites de toit, balcons ou aires de jeux, grâce à sa protection préventive contre les incendies, ses valeurs élevées de résistance mécanique et sa liberté de conception. Surtout lorsque les exigences en matière de robustesse, de résistance aux intempéries et de facilité de nettoyage sont élevées. Caractéristiques du produit: Diversité de décors et de finitions; faciles d’entretien; anti-traces de doigts; anti-graffiti; résistance aux UV; Résistant aux intempéries; faible gonflement / résistant à l’humidité; difficilement inflammable; résistant aux chocs Réaction au feu: ignifugé; B-s1,d0 (EN 13501-1) Classe d'émission de formaldéhyde: E1 Norme du produit: EN 438-6 Spécifications techniques harmonisées: EN 438-7:2005 Format: 2800 mm x 2070 mm Fabricant: Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D-92318 Neumarkt
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Duropal-XTerior-compact-F-single-sided-lacquering-15-mm
    • Famille de produitsCompact laminates Lacquered boards
    • Groupe de produitsFaçade Cladding Duropal XTerior Compact
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2020-10-15
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)15
    En rapport
    • Matériel principalLaminé
    • Matériel secondaireAcrylate
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Matériaux laminés
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCSiding and exterior wall materials
    • Code UNSPSC301518
    • Code Uniclass 2015Ss_25_25_95_28
    • Description de l'Uniclass 2015External wall sheathing systems
    • Code CSI MasterFormat 201407 42 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wall Panels
    • Numéro OmniClass23-13 37 13
    • Titre OmniClassExterior Wall Cladding
    • Code CSI UniFormat IIB2010
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Océanie