Publier vos produits
Panneau de façade en HPL | 130 décors | B-s1,d0 | 8 mm
Panneau de façade en HPL | 130 décors | B-s1,d0 | 8 mm
Panneau de façade en HPL | 130 décors | B-s1,d0 | 8 mm
Panneau de façade en HPL | 130 décors | B-s1,d0 | 8 mm
Panneau de façade en HPL | 130 décors | B-s1,d0 | 8 mm
Panneau de façade en HPL | 130 décors | B-s1,d0 | 8 mm
Panneau de façade en HPL | 130 décors | B-s1,d0 | 8 mm

    Panneau de façade en HPL | 130 décors | B-s1,d0 | 8 mm

    Stratifié haute pression compact pour l'extérieur en qualité ignifuge conformément à la norme EN 438-6:EDF / pour les décors intensifs conformément à la norme EN 438-6:EGF. Composé d´un noyau noir homogène, revêtu d´une laque acrylique décorative sur la face supérieure, la contreface sera revêtue d´une résine mélaminée décorative.
    Spécification
    • CE Type de panneau: Stratifiés compacts décoratifs haute pression Usages prévus: Panneaux stratifiés compacts pour revêtement de murs et de plafonds, pour un usage extérieur (y compris les plafonds suspendus) Domaines d'application: Duropal XTerior compact F répond aux exigences les plus élevées en matière de résistance aux UV de la surface et convient parfaitement à une utilisation en extérieur, par exemple comme façades, meubles de jardin, écrans d'intimité, dessous de toiture, balcons ou aires de jeux, grâce à sa protection préventive contre les incendies, ses valeurs élevées de résistance mécanique et sa liberté de conception. Surtout lorsque les exigences en matière de robustesse, de résistance aux intempéries et de facilité de nettoyage sont élevées. Caractéristiques du produit: Décors et/ou structures variés; entretien facile; anti-traces de doigts; anti-graffiti; résistant aux UV; résistant aux intempéries; faible gonflement / résistant à l’humidité; difficilement inflammable; résistant aux chocs; usinage facile Certifié FSC: oui Certifié PEFC: oui Réaction au feu: ignifugé; B-s1,d0 (EN 13501-1) Classe d'émission de formaldéhyde: E1 E05 Norme du produit: EN 438-6 Spécifications techniques harmonisées: EN 438-7:2005 Format: 2800 mm x 2070 mm Fabricant: Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D – 92318 Neumarkt
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Duropal-XTerior-compact-F-single-sided-lacquering-8-mm
    • Famille de produitsCompact laminates Lacquered boards
    • Groupe de produitsFaçade Cladding Duropal XTerior Compact
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2020-10-15
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)8
    En rapport
    • Matériel principalPapier laminé
    • Matériel secondaireAcrylate
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Matériaux laminés
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCSiding and exterior wall materials
    • Code UNSPSC301518
    • Code Uniclass 2015Ss_25_25_95_28
    • Description de l'Uniclass 2015External wall sheathing systems
    • Code CSI MasterFormat 201407 42 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wall Panels
    • Numéro OmniClass23-13 37 13
    • Titre OmniClassExterior Wall Cladding
    • Code CSI UniFormat IIB2010
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Océanie