Publier vos produits
Panneau de façade en HPL Compact 8 mm: Duropal XTerior compact – laqué une face
Panneau de façade en HPL Compact 8 mm: Duropal XTerior compact – laqué une face
Panneau de façade en HPL Compact 8 mm: Duropal XTerior compact – laqué une face
Panneau de façade en HPL Compact 8 mm: Duropal XTerior compact – laqué une face
Panneau de façade en HPL Compact 8 mm: Duropal XTerior compact – laqué une face
Panneau de façade en HPL Compact 8 mm: Duropal XTerior compact – laqué une face
Panneau de façade en HPL Compact 8 mm: Duropal XTerior compact – laqué une face

    Panneau de façade en HPL Compact 8 mm: Duropal XTerior compact – laqué une face

    Stratifié haute pression compact pour l'extérieur en qualité standard conformément à la norme EN 438-6:EDS / pour les décors intensifs conformément à la norme EN 438-6:EGS. Composé d´un noyau noir homogène, revêtu d´une laque acrylique décorative sur la face supérieure, la contreface sera revêtue d´une résine mélaminée décorative.
    Spécification
    • CE Type de panneau: Stratifiés compacts décoratifs haute pression Usages prévus: Panneaux stratifiés compacts pour revêtement de murs et de plafonds, pour un usage extérieur (y compris les plafonds suspendus) Domaines d'application: Duropal XTerior compact répond aux exigences les plus élevées en matière de résistance aux UV de la surface et, grâce à sa grande résistance mécanique et à sa liberté de conception, est idéal pour les applications extérieures telles que les façades, les meubles de jardin, les claustras, les dessous de toiture, les balcons ou les équipements d´airs de jeux. Surtout lorsque les exigences en matière de robustesse, de résistance aux intempéries et de facilité de nettoyage sont élevées. Caractéristiques du produit: Décors et/ou structures variés; entretien facile; anti-traces de doigts; anti-graffiti; résistant aux UV; résistant aux intempéries; faible gonflement / résistant à l’humidité; résistant aux chocs; usinage facile Certifié FSC: oui Certifié PEFC: oui Réaction au feu: normalement inflammable; D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT selon 2003/593/EG) Classe d'émission de formaldéhyde: E1 E05 Norme du produit: EN 438-6 Spécifications techniques harmonisées: EN 438-7:2005 Format: 2800 mm x 2070 mm Fabricant: Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D – 92318 Neumarkt
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Duropal-XTerior-compact-single-sided-lacquering-8-mm
    • Famille de produitsCompact laminates Lacquered boards
    • Groupe de produitsFaçade Cladding Duropal XTerior Compact
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2020-10-15
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)8
    En rapport
    • Matériel principalLaminé
    • Matériel secondaireAcrylate
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Matériaux laminés
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCSiding and exterior wall materials
    • Code UNSPSC301518
    • Code Uniclass 2015Ss_25_25_95_28
    • Description de l'Uniclass 2015External wall sheathing systems
    • Code CSI MasterFormat 201407 42 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wall Panels
    • Numéro OmniClass23-13 37 13
    • Titre OmniClassExterior Wall Cladding
    • Code CSI UniFormat IIB2010
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Océanie