Publier vos produits
PrimeBoard XTreme MDF noir naturel 25 mm
PrimeBoard XTreme MDF noir naturel 25 mm
PrimeBoard XTreme MDF noir naturel 25 mm
PrimeBoard XTreme MDF noir naturel 25 mm
PrimeBoard XTreme MDF noir naturel 25 mm
PrimeBoard XTreme MDF noir naturel 25 mm
PrimeBoard XTreme MDF noir naturel 25 mm
PrimeBoard XTreme MDF noir naturel 25 mm

    PrimeBoard XTreme MDF noir naturel 25 mm

    Panneau de fibres de densité moyenne décoratif naturel, brut, teinté en noir et recouvert d'une laque multicouche de haute qualité. Cette laque innovante est composée d’une couche fonctionnelle à élasticité permanente et de vernis acryliques durcissant aux UV.
    Spécification
    • Domaines d'application: Aménagement de boutique / présentation produit, aménagement intérieur et aménagement de bâtiments de très haute qualité, mobilier de salon et de chambre / portes coulissantes, mobilier de salle de bain et façades de cuisine. Caractéristiques du produit: haute brillance; faciles d’entretien; anti-traces de doigts; Facile d‘usinage; particulièrement faible en émissions Qualité FSC® disponible: oui Qualité PEFC™ disponible: oui Réaction au feu: D-s2,d0 selon la norme EN 13986 et en fonction de l´utlisation finale (Épaisseur: ≥9 mm / Masse volumique: ≥600 kg/m³) Classe d'émission de formaldéhyde: E1 E05 Format: 2800 mm x 2100 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.PrimeBoard-MDF-black-natural-25-mm
    • Famille de produitsLacquered boards
    • Groupe de produitsPfleiderer PrimeBoard XTreme
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2020-10-15
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)25
    En rapport
    • Matériel principalPanneau MDF
    • Matériel secondaireAcrylate
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Matériaux laminés
    • Classification IFCMatériau
    • Code ETIMEG020400
    • Nom ETIMBuilding - Wood and plate material
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71
    • Description de l'Uniclass 2015Rigid board, panel and sheet products
    • Code CSI MasterFormat 201407 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Faced Panels
    • Numéro OmniClass23-13 19 13
    • Titre OmniClassRigid Sheets, Slabs, Plates

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Océanie