Publier vos produits
Kalos - Éléments de finition pour parement mural

Kalos - Éléments de finition pour parement mural

4.0 out of 5 stars4.0(7 reviews)

Tout le charme du bois dans un revêtement à listels réunis en modules reproduisant l’extraordinaire variété des nuances naturelles. Kalos se distingue par ses surfaces irrégulières agrémentées de craquelures et de détails qui surprennent l’œil et le toucher, créant des atmosphères matérielles, chaleureuses et accueillantes, même dans des environnements au caractère plus contemporain. Hommage respectueux à la nature et à ses éléments, Kalos évoque des paysages arborés et ombragés qui changent de visage au fil des saisons.

Spécification
  • Pose de revêtements en pierre reconstruite, insensible aux écarts, respirante, à faible absorption d'eau, modèle KALOS, couleur ………………… de la marque PIETRE D'ARREDO de COLMEF Srl, pour le revêtement de parois intérieures ou extérieures. Pour la pose, utiliser une colle-enduit de lissage à base de chaux hydraulique naturelle, anti-efflorescence, à haut rendement et glissement vertical absent, type ARREDOCOLLA de la marque PIETRE D'ARREDO de COLMEF Srl.

Spécifications techniques
  • Réference unique.pietredarredo-reconstructed-stone-facings
  • Famille de produitsPietre d'Arredo
  • Groupe de produitsWooden Effect
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-09-25
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBéton
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
  • Classification IFCSurface
  • Nom UNSPSCWall finishing materials
  • Code UNSPSC301615
  • Code Uniclass 2015Ss_25_20_85
  • Description de l'Uniclass 2015Stone cladding systems
  • Code CSI MasterFormat 201406 61 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Simulated Stone Fabrications
  • Numéro OmniClass23-13 35 25 13
  • Titre OmniClassSimulated Stones
  • Code CSI UniFormat IIC3010
  • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes