Publier vos produits
F530 Continuous suspended ceiling 600-LEV12,5-BR-CR2

F530 Continuous suspended ceiling 600-LEV12,5-BR-CR2

Traduit par Google,
Placo Solution de plafond structuré composé de plaques de plâtre et d'acier F530. Il a une finition uniforme et lisse, et est indiqué pour un environnement intérieur.
Spécification
  • The Placo Standard ceiling system consists of Placo LEV plasterboard (12,5mm) and F530 steel with spacing every 600mm. It is indicated for indoor environment and can be applied in dry areas.
Spécifications techniques
  • Réference unique.continuous_suspended_ceiling_f530_600-lev125-br-cr2
  • Famille de produitsceiling
  • Groupe de produitsStandard
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-02-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPlâtre
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enBrésil
  • Fabriqué enBrésil
  • Poids net (Kg)11.15
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Plafond
  • Classification IFCPlafond
  • Nom UNSPSCDrywall
  • Code UNSPSC30161503
  • Code Uniclass 2015Ss_30_25_10
  • Description de l'Uniclass 2015Board and sheet ceiling systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 29 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Gypsum Board
  • Numéro OmniClass23-15 19 23
  • Titre OmniClassCeilings
  • Code CSI UniFormat IIC3030
  • Titre CSI UniFormat IICeiling Finishes

Disponibilité de la région

Amérique du Sud