Publier vos produits
4.2.5 CEILINGS - studs single frame
4.2.5 CEILINGS - studs single frame
    Pladur

    4.2.5 CEILINGS - studs single frame

    4.0 out of 5 stars4.0(7 reviews)
    Traduit par Google,
    Plafond suspendu constitué d'une ossature profilée en tôle d'acier galvanisé à l'aide de montants Pladur®, suspendue à la structure de base à l'aide d'éléments de suspension Pladur® et de tiges filetées Ø 6 mm, appuyée sur des rails en U Pladur® fixés mécaniquement sur tout le pourtour. Une ou plusieurs lames Pladur® (N, H1, Air N ou SYNIA STD 4BA) sont vissées sur ce cadre. Quantités proportionnées de matériaux Pladur® : vis, composés, ruban à joints, joints élastiques, etc. Complètement fini avec Qualité Niveau 2 (Q2), Niveau 3 (Q3), Niveau 4 (Q4), selon la finition de surface (à déterminer par la conception). Installé selon les recommandations Pladur®, la norme UNE 102043 et les exigences CTE.
    Spécification
    • Concealed suspended ceilings for indoor rooms providing acoustic insulation. Where a greater distance is required between hangers.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.pladur_4_tec_4_25
    • Famille de produits4. Techos PLADUR®
    • Groupe de produits4.2. Suspendidos estructura simple
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-06-22
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalGypse
    • Matériel secondairePlâtre
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Plafond
    • Classification IFCPlafond
    • Nom UNSPSCGypsum board
    • Code UNSPSC30161509
    • Code Uniclass 2015Ss_30_25
    • Description de l'Uniclass 2015Ceiling and soffit systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Ceilings
    • Numéro OmniClass23-15 13 21
    • Titre OmniClassCeiling Panels
    • Code CSI UniFormat IIC3030
    • Titre CSI UniFormat IICeiling Finishes