Publier vos produits
4.5.3 CEILINGS - FON+ and DECOR tee grid
Pladur

4.5.3 CEILINGS - FON+ and DECOR tee grid

4.2 sur 5 étoiles4.2(17 Avis)
Traduit par Google,
Plafond en treillis composé d'un cadre profilé en tôle d'acier galvanisé revêtu d'un stratifié prélaqué sur la face visible. Cette ossature forme un carré de 600x600 mm composé de longerons principaux en acier galvanisé Pladur®, d'entretoises et de profilés en L fixés mécaniquement sur tout le pourtour. Le cadre est suspendu à la structure de base par des ancrages, des tiges filetées et des clips de suspension Pladur® TR, qui supportent les plaques Pladur® FON+ ou DECOR. Quantités proportionnelles d'ancrages, de suspensions, de suspensions, etc. Installés selon les recommandations Pladur®, la norme UNE 102043 et les exigences CTE.
Spécification
  • Tee grid ceilings that require special acoustic conditioning for classrooms, boardrooms, libraries, etc.
Spécifications techniques
  • Réference unique.pladur_4_tec_4_53
  • Famille de produits4. Techos PLADUR®
  • Groupe de produits4.5. Acondicionamiento acústico y decorativo
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-06-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalGypse
  • Matériel secondairePlâtre
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Plafond
  • Classification IFCPlafond
  • Nom UNSPSCGypsum board
  • Code UNSPSC30161509
  • Code Uniclass 2015Ss_30_25
  • Description de l'Uniclass 2015Ceiling and soffit systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Ceilings
  • Numéro OmniClass23-15 13 21
  • Titre OmniClassCeiling Panels
  • Code CSI UniFormat IIC3030
  • Titre CSI UniFormat IICeiling Finishes