Publier vos produits
5.2.1 SPECIAL SYSTEMS - Shaft wall partition
Pladur

5.2.1 SPECIAL SYSTEMS - Shaft wall partition

4.4 sur 5 étoiles4.4(5 Avis)
Traduit par Google,
Cloison constituée d'une ossature en profilés tôle d'acier galvanisé de 90 mm de large et 0,7 mm d'épaisseur, avec montants Pladur® CH-90 et montants Pladur® E-90 (éléments verticaux), espacés de 600 mm entre axes, et Pladur® J -92 canaux (éléments horizontaux). Du côté inaccessible (zone creuse) un côté de la cloison est créé en ajustant un panneau Pladur® CH de 25 mm d'épaisseur avec des premier et dernier montants E-90 avec des montants CH-90 entre eux, ayant, entre les deux matériaux une bande continue de mastic acoustique intumescent Pladur® Sur la face accessible de cette cloison, trois ou quatre plaques Pladur® F de 15 mm d'épaisseur sont vissées. Des quantités proportionnelles de matériaux Pladur® : vis, composés, ruban à joints, joints périmétriques résilients/acoustiques, etc., ainsi que des ancrages pour les canaux au sol et au plafond, etc. Complètement fini avec le niveau de qualité 1 (Q1) pour les finitions de carreaux, stratifiés, fourrures, etc. Aussi avec Niveau 2 (Q2), Niveau 3 (Q3), Niveau 4 (Q4), selon le fini de surface (à déterminer par la conception) sauf du côté inaccessible du système. Noyau de chaque structure Pladur>® entièrement rempli de laine minérale. Installé selon les recommandations Pladur®, la norme UNE 102043 et les exigences CTE.
Spécification
  • Wall for all kinds of shafts, when high fire protection and/or acoustic insulation is required. It is specially designed to permit installation from just one side, thus eliminating the need for scaffolding.
Spécifications techniques
  • Réference unique.pladur_5_se_5_21
  • Famille de produits5. Sistemas especiales PLADUR®
  • Groupe de produits5.2. Tabiques CH
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-06-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalGypse
  • Matériel secondairePlâtre
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Cloisons
  • Classification IFCMur
  • Nom UNSPSCGypsum board
  • Code UNSPSC30161509
  • Code Uniclass 2015Ss_25_10_30_35
  • Description de l'Uniclass 2015Gypsum board partition systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 21 16.33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Gypsum Board Area Separation Wall Assemblies
  • Numéro OmniClass23-15 11 11 11
  • Titre OmniClassGypsum Board Fixed Partitions
  • Code CSI UniFormat IIC1010
  • Titre CSI UniFormat IIPartitions