Publier vos produits
2.3.2 WALL LININGS - studs
2.3.2 WALL LININGS - studs
2.3.2 WALL LININGS - studs
2.3.2 WALL LININGS - studs
2.3.2 WALL LININGS - studs
2.3.2 WALL LININGS - studs
    Pladur

    2.3.2 WALL LININGS - studs

    4.8 sur 5 étoiles4.8(8 Avis)
    Traduit par Google,
    Habillage mural indépendant constitué d'une ossature réalisée à partir de profilés en tôle d'acier alvanisé, à l'aide de montants Pladur® et de rails en U Pladur® (éléments horizontaux), dont la face intérieure, selon la hauteur à couvrir, nécessite un contreventement des montants à l'aide de cornières qui se fixent l'âme des montants au mur porteur en laissant un espace minimum de 10 mm entre le cadre et le mur. Une ou plusieurs lames Pladur® (N, I, H1, Air N, SOLIDTEX, F u OMNIA) sont vissées sur la face externe de ce cadre. Des quantités proportionnelles de matériaux Pladur® : vis, composés, ruban à joints, joints périmétriques étanches/acoustiques, etc., ainsi que des ancrages pour les canaux au sol et au plafond, etc. Complètement fini avec le niveau de qualité 1 (Q1) pour les finitions de carreaux, stratifiés, fourrures, etc. Aussi avec Niveau 2 (Q2), Niveau 3 (Q3), Niveau 4 (Q4), selon le fini de surface (à déterminer par la conception). Noyau de la structure Pladur® entièrement rempli de laine minérale. Installé selon les recommandations Pladur®, la norme UNE 102043 et les exigences CTE.
    Spécification
    • Lining for interior and façade walls to increase thermal and acoustic insulation. It is used on all kinds of work, although it is especially indicated for new buildings, refurbishment and rehabilitation.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.pladur_2_trds_2_32
    • Famille de produits2. Trasdosados PLADUR®
    • Groupe de produits2.3. Autoportantes
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-06-22
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalGypse
    • Matériel secondairePlâtre
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Finitions murales
    • Classification IFCMur
    • Nom UNSPSCGypsum board
    • Code UNSPSC30161509
    • Code Uniclass 2015Ss_25_25
    • Description de l'Uniclass 2015Wall lining systems
    • Code CSI MasterFormat 201406 16 43
    • Titre CSI MasterFormat 2014Gypsum Sheathing
    • Numéro OmniClass23-15 15 23
    • Titre OmniClassWall Linings
    • Code CSI UniFormat IIC3010
    • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes