Publier vos produits
MIURA stool - stackable
MIURA stool - stackable
MIURA stool - stackable
MIURA stool - stackable
MIURA stool - stackable
MIURA stool - stackable
MIURA stool - stackable
MIURA stool - stackable
MIURA stool - stackable
    PLANK

    MIURA stool - stackable

    4.1 sur 5 étoiles4.1(12 Avis)
    Traduit par Google,

    Le tabouret de bar Miura est un tabouret de bar empilable en polypropylène, disponible dans les couleurs noir, blanc, orange pur, rouge signalisation, rouge vin, bleu clair et vert jaune. Il convient aussi bien à une utilisation intérieure qu'extérieure.

    Prix ​​de conception :
    - 100% Design Blueprint Prix du meilleur produit 2005
    - Interior Innovation Award imm Cologne 2006 - Best of the Best in Category Best Item
    - Red Dot : Gagnant du prix du design de produit 2006
    - IF Product Design Award 2006 – Sélection Or
    - Prix du design de la République fédérale d'Allemagne 2007, Silver Award

    Représenté dans les collections de musées suivantes :
    - Die Neue Sammlung, The Design Museum - Pinakothek der Moderne, Munich, Allemagne
    - Museum für Gestaltung, Zürich, Suisse
    - MoMA – The Museum of Modern Art, New York, États-Unis
    - Institut d'art de Chicago, États-Unis
    - Triennale Design Museum, Milan, Italie

    Publications :
    Tabouret MIURA, photographié par Florian Böhm, NYC 2006, ISBN 978-88-902728-0-6

    Spécification
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2005
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ARTICLE NUMBER: 8200-00

    Spécifications techniques
    • Réference unique.MIURA-Stool
    • Famille de produitsMiura
    • Groupe de produitsStool
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-02-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)810
    • Largeur (mm)470
    • Profondeur (mm)400
    En rapport
    • Matériel principalPolypropylène
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Code Uniclass 2015EF_40_30
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products