Publier vos produits
MONZA armchair
MONZA armchair
MONZA armchair
MONZA armchair
MONZA armchair
MONZA armchair
    PLANK

    MONZA armchair

    4.6 sur 5 étoiles4.6(21 Avis)
    Traduit par Google,

    Le fauteuil MONZA, conçu par Konstantin Grcic, est un fauteuil empilable. Le cadre est disponible en frêne, chêne ou noyer, soit laqué naturel, soit teinté et laqué noir ou blanc. Le dossier est en polypropylène et est disponible en noir, blanc, rouge trafic, rouge vin, bleu clair, vert jaune, caffelatte, caramel et terra brown. Il y a l'option d'ajouter un coussin tapissé facultatif en tissu ou cuir. La chaise peut être équipée d'un lien de rangée.

    Spécification
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2009
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ARTICLE NUMBER: 1209-40

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Monza-armchair
    • Famille de produitsMonza
    • Groupe de produitsArmchair
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-02-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)770
    • Largeur (mm)540
    • Profondeur (mm)490
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondairePolypropylène
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)5.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Fauteuils
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Code Uniclass 2015EF_40_30
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products