Publier vos produits
BENCH - 45cm high
BENCH - 45cm high
BENCH - 45cm high
BENCH - 45cm high
    PLANK

    BENCH - 45cm high

    4.1 sur 5 étoiles4.1(19 Avis)
    Traduit par Google,

    Le banc BENCH, conçu par Konstantin Grcic, impressionne par son assise et ses panneaux latéraux en bois massif huilé, spécialement fabriqués en épicéa. Les éléments en bois sont reliés entre eux par un système intelligent de montage rapide. Des assemblages par broches invisibles sont utilisés, ce qui permet un montage et un démontage sans outil.

    Le BENCH et la table BENCH sont reliés par une connexion à broches invisible qui ne nécessite aucun outil pour le montage et le démontage.

    Le point de départ était une simple poutre en bois. Konstantin Grcic, 2022

    Spécification
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2022
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ARTICLE NUMBER: 0628-00

    Spécifications techniques
    • Réference unique.bench
    • Famille de produitsBench
    • Groupe de produitsBENCH
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-07-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)450
    • Largeur (mm)2000
    • Profondeur (mm)280
    En rapport
    • Matériel principalBois d'épicéa
    • Matériel secondaireBois d'épicéa
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)18.4
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Code Uniclass 2015EF_40_30
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (64)
    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (20)
    4.9 sur 5 étoiles 4.9 (28)
    4.2 sur 5 étoiles 4.2 (10)
    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (49)