Publier vos produits
VELIT chair - stackable
VELIT chair - stackable
VELIT chair - stackable
VELIT chair - stackable
VELIT chair - stackable
VELIT chair - stackable
VELIT chair - stackable
VELIT chair - stackable
VELIT chair - stackable
VELIT chair - stackable
    PLANK

    VELIT chair - stackable

    4.0 sur 5 étoiles4.0(5 Avis)
    Traduit par Google,

    Le fauteuil VELIT, conçu par Björn Dahlström, est une chaise élégante avec une structure en acier tubulaire et une assise et un dossier en fil d'acier enduit de poudre. Il est disponible en différentes couleurs telles que le bleu océan, le vert mousse, le vert olive, le rouge oxyde, le gris ciment, le blanc et le noir.

    La chaise a un coussin d'assise amovible en polyuréthane expansé, disponible dans les couleurs du cadre (sauf le blanc). est adapté à une utilisation intérieure et extérieure.

    Le fauteuil VELIT allie fonctionnalité et esthétique et offre une assise confortable pour un large éventail d'environnements.

    Spécification
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2022
      DESIGNER: Björn Dahlström
      ARTICLE NUMBER: 1800-40

    Spécifications techniques
    • Réference unique.velit-chair
    • Famille de produitsVELIT
    • Groupe de produitsVELIT
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-07-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)760
    • Largeur (mm)580
    • Profondeur (mm)560
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)6.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (63)
    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (49)
    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (19)
    4.9 sur 5 étoiles 4.9 (28)
    4.1 sur 5 étoiles 4.1 (19)