Publier vos produits
Plannja Combideck
Plannja

Plannja Combideck

Traduit par Google,

Plannja Combideck est facile à installer et réduit le temps de coffrage. Les profilés sont autoportants sur des longueurs allant jusqu'à 2,4 m, ce qui réduit le besoin d'entretoises.

Spécification
  • Plannja Combideck is easy to lay and forms an excellent platform for cutting-out work, reinforcement and pouring. The dimensions of load-bearing structures and foundations can be reduced, leading to lower quantities of concrete and reinforcement. The space between the ceiling and the completed floor structure can be used to advantage for the installation of plumbing, electricity, ventilation etc. Plannja Combideck allows thinner, lighter joists and beams. The Plannja Combideck profile is shaped so that the concrete ‘grips’ the sheet to create an extremely strong structure.

    For product information and color selection chart select "Links" below and click on the product URL address

Spécifications techniques
  • Réference unique.Plannja-Combideck
  • Famille de produitsLOAD BEARING PROFILES
  • Groupe de produitsLoad Bearing Profiles
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-08-23
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture