Publier vos produits
Entrétak Entrance Canopy Hipped D=955
Entrétak Entrance Canopy Hipped D=955
    Plannja

    Entrétak Entrance Canopy Hipped D=955

    Traduit par Google,

    Entrétak

    L'auvent à double pente est l'un de nos produits phares. Son style classique et intemporel s'accorde avec la plupart des habitations.

    Cette verrière a une profondeur de 955 mm, également disponible en profondeur de 1155 mm.

    Le cadre est composé de profilés en aluminium et le revêtement utilisé est Plannja GreenCoat Glossy PRO BT.

    Vous pouvez choisir d'avoir la face inférieure du panneau de porte de la même couleur que la face supérieure ou en aluminium laqué blanc.

    Si vous recherchez un auvent de porte éclairé, vous pouvez opter pour des spots encastrés dans le plafond ; ceux-ci sont disponibles en trois couleurs différentes.

    L'installation est très facile grâce à la légèreté du produit, et les instructions fournies vous permettront de gagner du temps et de l'argent. Malgré une construction robuste, nous parvenons à maintenir un poids relativement bas grâce aux matériaux utilisés. Par conséquent, nos auvents d'entrée bénéficient d'une longue durée de vie et nécessitent un entretien minimal.

    AVANTAGES D'UNE TOITURE D'ENTRÉE DE DESIGNTAK

    * Le toit d'entrée le plus stable du marché, homologué jusqu'à la zone de neige 3,5.

    * Personnalisable

    * Artisanat suédois.

    * Installation facile et poids léger.

    * Ne contient aucune matière organique = longue durée de vie.

    * Sans entretien.

    * Grande variété de couleurs et de motifs.

    CONSEIL!

    * Utilisez un joint d'étanchéité en silicone/de construction entre la plaque supérieure de l'auvent et la façade de la maison.

    Instructions de montage

    Inspiration

    Faits

    Brand Designtak Hipped

    Largeur (mm) 1600 | 2100 | 2600

    Profondeur (mm) 955

    Poids : 1 600 mm - 25 kg | 2 100 mm - 32 kg | 2 600 mm - 39 kg

    Inclinaison 12º/20º

    Couleur Voir la palette de couleurs

    Garantie de 10 ans

    Matériau : Tôle/cadre en aluminium

    Projecteurs (optionnels) 1,6 m = 2e | 2,1 m = 2e | 2,6 m = 3e

    Charge maximale 350 kg par m²

    Empreinte carbone 125,65 (kg CO2/m²)

    Télécharger

    Instructions d'installation

    Dessin à l'échelle

    palette de couleurs

    LED 3W

    Instructions d'entretien

    Contactez-nous pour obtenir les fichiers BIM

    Spécification
    • Model Number: 97 Depth: 955 mm Material: Aluminium (frame), Plannja GreenCoat Glossy PRO BT (plating) Colors: Black (RAL: 9011), Graphite grey (RAL: 7016), Dark Silvermetallic (RAL: 9007), Dark grey (RAL: 7011), Dark red (RAL: 3009), Gray (RAL: 7038), Maroon (RAL: 8004), Silvermetallic (RAL: 9006), Dark brown (RAL: 8017), Warm white (RAL: 9010), Rheinzink Width: 1600mm, 2100mm, 2600mm Soffit: White, Same color as canopy Spotlight Colors: White, Silver, Black
    Spécifications techniques
    • Réference unique.hipped-d955
    • Famille de produitsCANOPY
    • Groupe de produitsCanopy
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-06
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture