Publier vos produits
Plannja 20-105
Plannja 20-105
    Plannja

    Plannja 20-105

    Traduit par Google,

    Le profil 20-105 est un profil polyvalent en acier galvanisé à chaud. Pour une durabilité extra longue, Plannja 20-105 a un revêtement protecteur de Plannja Hard Coat et est disponible en longueurs de 2 à 10 mètres.

    Plannja 20-105 est un profil flexible avec une large utilisation. Sur les maisons d'habitation, les garages, les granges, les dépendances et les chalets. Notre profil classique 20 est parfait pour tous ceux qui recherchent un revêtement fonctionnel pour les murs et les toits, à l'intérieur comme à l'extérieur. Plannja 20-105 est également disponible avec des barrières de condensation pratiques au verso de la feuille. Le profil 20 est protégé par un revêtement Plannja Hard Coat.

    Spécification
    • For product information and color selection chart select "Links" below and click on the product URL address

    Spécifications techniques
    • Réference unique.profiles-steel-Plannja-20-105
    • Famille de produitsPROFILES IN STEEL
    • Groupe de produitsProfiles in steel
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalTôle
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture