Publier vos produits
PVC-U Tapped Pressure Fittings
PVC-U Tapped Pressure Fittings
    Plimat

    PVC-U Tapped Pressure Fittings

    Traduit par Google,

    Raccords filetés PLIMAT PVC-U sous pression : système de connexion filetée fiable

    Les raccords filetés PLIMAT en PVC-U offrent une solution pratique pour créer des connexions amovibles et étanches dans les systèmes de tuyauterie sous pression. Leur conception filetée permet une installation rapide, un entretien facile et un remplacement aisé des composants du système, ce qui les rend idéaux pour le traitement de l'eau, l'irrigation, les installations industrielles, les piscines et la distribution d'eau en général.

    Fabriqués en PVC-U rigide, ces raccords allient une excellente résistance à la corrosion à une longue durée de vie et sont entièrement compatibles avec les systèmes de tuyauterie en PVC-U utilisant des raccords filetés standardisés.

    Solution Revit® simple et flexible

    La gamme filetée PLIMAT comprend des options de connexion mâles et femelles, offrant aux concepteurs une solution flexible pour l'intégration d'équipements, de vannes et d'accessoires filetés dans les systèmes de tuyauterie sous pression.

    Spécification
    • Manufactured from rigid PVC-U (unplasticized polyvinyl chloride), compliant with ISO/TR 7473 and suitable for potable water and other compatible fluids.
    • Threads manufactured in accordance with ISO 7-1, NP-45, and EN 10226-1.
    • Mechanical characteristics comply with ISO 2035.
    • Temperature resistance verified according to ISO 2507.
    • Designed for threaded assembly in accordance with ISO 7-1 recommendations.
    • Recommended service pressure: 10 bar at 20 °C (water) and 6 bar at 40 °C (water).
    Spécifications techniques
    • Réference unique.pvc-u-tapped-pressure-fittings
    • Famille de produitsPVC-U Tapped Fittings
    • Groupe de produitsFittings
    • TypeInventaire numérique (Produits)
    • Date de publication2026-07-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Joints
    • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
    • Code ETIMEG015540
    • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
    • Code Uniclass 2015Pr_65_52_07_87
    • Description de l'Uniclass 2015Unplasticized polyvinyl chloride (PVC-U) pressure pipes and fittings
    • Code CSI MasterFormat 201433 11 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Water Utility Distribution Piping
    • Numéro OmniClass23-27 43 00
    • Titre OmniClassPipe Fittings

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie