Publier vos produits
1100 Series - Single Hung - Extended Eyebrow Fixed
Ply Gem

1100 Series - Single Hung - Extended Eyebrow Fixed

Traduit par Google,

Vous pouvez compter sur les fenêtres de la série 1100 pour la performance, le style et la valeur dans une gamme de fenêtres en vinyle nécessitant peu d'entretien qui offre les options écoénergétiques dont votre nouvelle maison a besoin.

Accent architectural. Les fenêtres géométriques uniques sont idéales pour créer ou étendre le design unique de votre maison.

Pensez à l'extérieur de la place. Créez un design personnalisé en mélangeant différents styles et formes.

Performances fiables. Le style non opérationnel aide à augmenter la résistance aux intempéries et les performances thermiques.

Spécifications techniques
  • Réference unique.1100_series-extended-eyebrow-fixed
  • Famille de produitsWindows
  • Groupe de produits1100 Vinyl Series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-06-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalVinyle
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à guillotine simple
  • Classification IFCFenêtre
  • Nom UNSPSCWindows
  • Code UNSPSC301716
  • Code Uniclass 2015EF_25_30
  • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
  • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
  • Numéro OmniClass23-17 13 00
  • Titre OmniClassWindows
  • Code CSI UniFormat IIB2020
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows