Fenêtres de la série 1500
NOUVELLE CONSTRUCTION — VINYLE
Faites confiance aux fenêtres en vinyle 1500 pour offrir tous les avantages du vinyle durable et nécessitant peu d'entretien avec des options élégantes, des fonctionnalités utiles et des ensembles de verre écoénergétiques.
1500 Fenêtre coulissante
Un fonctionnement en douceur. Le châssis glisse doucement sur de larges rouleaux en laiton.
Commodité du bout des doigts. Les doubles rails de traction/poussée offrent un accès facile pour faire glisser le châssis.
Résistant aux intempéries. Le verrouillage du châssis offre une étanchéité parfaite contre la pluie et le vent.
Sauvegarde fiable. Les serrures à came de sécurité améliorée répondent aux exigences d'entrée forcée de l'AAMA. Options d'accès ADA et de verrouillage automatique également disponibles.
Nettoyage facile. Le châssis fonctionnel peut être retiré pour le nettoyage.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |