Publier vos produits
1500 Series - Single Hung - Circle Head - Modular
Ply Gem

1500 Series - Single Hung - Circle Head - Modular

Traduit par Google,

Fenêtres de la série 1500

NOUVELLE CONSTRUCTION — VINYLE

Faites confiance aux fenêtres en vinyle 1500 pour offrir tous les avantages du vinyle durable et nécessitant peu d'entretien avec des options élégantes, des fonctionnalités utiles et des ensembles de verre écoénergétiques.

1500 Fenêtre à guillotine simple

Nettoyage pratique. Le loquet d'inclinaison à profil bas permet au châssis inférieur de s'incliner vers l'intérieur pour un nettoyage facile.

Facile à ouvrir. Les doubles rails de levage durables sont facilement accessibles et vous permettent d'ouvrir et de fermer facilement la fenêtre.

Résistance aux intempéries. Rencontrez les verrouillages de rail pour fermer hermétiquement le châssis autour du double coupe-froid et aider à garder la pluie et le vent à l'extérieur.

Sécurité fiable. Les serrures à came résistantes à l'entrée forcée améliorent la sécurité et répondent aux exigences d'entrée forcée de l'AAMA. Options d'accès ADA et de verrouillage automatique également disponibles.

Spécifications techniques
  • Réference unique.1500_series-circle-head-modular
  • Famille de produitsWindows
  • Groupe de produits1500 Vinyl Series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalVinyle
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à guillotine simple
  • Classification IFCFenêtre
  • Nom UNSPSCWindows
  • Code UNSPSC301716
  • Code Uniclass 2015EF_25_30
  • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
  • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
  • Numéro OmniClass23-17 13 00
  • Titre OmniClassWindows
  • Code CSI UniFormat IIB2020
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows