Publier vos produits
Mira Series - True Radius - Direct Set Specialty Window
Ply Gem

Mira Series - True Radius - Direct Set Specialty Window

Traduit par Google,

Fenêtres de la série MIRA

NOUVELLE CONSTRUCTION — BOIS RECOUVERT D'ALUMINIUM

Si vous recherchez la chaleur et la beauté d'une fenêtre en bois, avec la durabilité et la résistance aux intempéries de l'aluminium, la série de revêtements en aluminium MIRA est le choix intelligent pour votre maison.

Formes géométriques MIRA

Style élégant. Un vaste assortiment de formes architecturales facilite la création d'un look personnalisé.

Formes percutantes. Les fenêtres géométriques se présentent sous forme de triangle, de pentagone, de rond, de rectangle, de trapèze, d'arche et de nombreuses autres formes.

Excellentes performances énergétiques. La conception fixe qui ne s'ouvre pas minimise l'infiltration d'air et d'eau et la perte d'énergie.


Spécifications techniques
  • Réference unique.mira-specialty-true-radius
  • Famille de produitsWindows
  • Groupe de produitsMira Premium Series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireBois
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à châssis fixe
  • Classification IFCFenêtre
  • Nom UNSPSCWindows
  • Code UNSPSC301716
  • Code Uniclass 2015EF_25_30
  • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
  • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
  • Numéro OmniClass23-17 13 00
  • Titre OmniClassWindows
  • Code CSI UniFormat IIB2020
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows