Publier vos produits
200 Series - Single Hung - Double
Ply Gem

200 Series - Single Hung - Double

5.0 sur 5 étoiles5.0(5 Avis)
Traduit par Google,

Fenêtres de la série 200

NOUVELLE CONSTRUCTION, REMPLACEMENT — VINYLE

Les fenêtres en vinyle de la série 200 offrent de grandes vues panoramiques qui ouvriront votre maison et maximiseront la lumière naturelle tout en vous aidant à conserver l'énergie et à réduire vos coûts de chauffage et de climatisation.

200 Fenêtre à guillotine simple

Vues à couper le souffle. Les options de taille décalée permettent des tailles allant jusqu'à 7 pieds de haut pour un éclairage naturel et des vues incroyables.

Force fiable. Le rail de réunion est renforcé pour plus de solidité et de stabilité.

Performances durables. Le matériel résistant à la corrosion offre une ouverture et une fermeture en douceur au fil du temps.

Aération sécurisée. Le système de ventilation Insulair fournit de l'air frais lorsque la fenêtre est verrouillée et fermée

Résistant à l'humidité et aux insectes. Le système d'évacuation des insectes empêche les insectes d'entrer tout en permettant à l'eau de s'écouler rapidement pour garder votre maison au sec.

Sécurité pratique. AUTOLOCK en option se verrouille automatiquement lorsque la fenêtre est fermée et répond aux exigences d'entrée forcée les plus strictes du pays.


Spécifications techniques
  • Réference unique.200_series-single-hung-double
  • Famille de produitsWindows
  • Groupe de produitsPro Series 200
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalVinyle
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à guillotine simple
  • Classification IFCFenêtre
  • Nom UNSPSCWindows
  • Code UNSPSC301716
  • Code Uniclass 2015EF_25_30
  • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
  • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
  • Numéro OmniClass23-17 13 00
  • Titre OmniClassWindows
  • Code CSI UniFormat IIB2020
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows