Publier vos produits
200 Series - Sliding - Triple XOX
Ply Gem

200 Series - Sliding - Triple XOX

4.5 sur 5 étoiles4.5(14 Avis)
Traduit par Google,

Fenêtres de la série 200

NOUVELLE CONSTRUCTION, REMPLACEMENT — VINYLE

Les fenêtres en vinyle de la série 200 offrent de grandes vues panoramiques qui ouvriront votre maison et maximiseront la lumière naturelle tout en vous aidant à conserver l'énergie et à réduire vos coûts de chauffage et de climatisation.

200 Fenêtre coulissante

Plus de vue. Plus d'aération. La conception large et horizontale maximise la zone de visualisation et l'air frais.

Fonctionnement en douceur . Les rouleaux en polymère avancés moulés avec précision résistent à la corrosion pendant des années de performances fiables.

Aération sécurisée . Laissez entrer l'air frais même lorsque la fenêtre est fermée et verrouillée grâce au système de ventilation Insulair.

Protection contre les dommages. Le système Weep bloque les insectes tout en permettant un drainage rapide pour aider à garder l'eau loin de votre maison.

Fonctionnalité du bout des doigts. Les rouleaux larges permettent un réglage simple pour une utilisation facile.

Sûr, sécurisé et facile. L'AUTOLOCK disponible s'active automatiquement, répondant aux codes les plus exigeants du pays en matière d'entrée forcée.


Spécifications techniques
  • Réference unique.200_series-sliding-triple
  • Famille de produitsWindows
  • Groupe de produitsPro Series 200
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalVinyle
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Coulissantes
  • Classification IFCFenêtre
  • Nom UNSPSCWindows
  • Code UNSPSC301716
  • Code Uniclass 2015EF_25_30
  • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
  • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
  • Numéro OmniClass23-17 13 00
  • Titre OmniClassWindows
  • Code CSI UniFormat IIB2020
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows