Publier vos produits
4880 Series - 3-Panel Bypass Door
4880 Series - 3-Panel Bypass Door
    Ply Gem

    4880 Series - 3-Panel Bypass Door

    Traduit par Google,

    La porte-fenêtre multi-coulissante de la série 4880 crée un élégant mur de verre offrant des vues à couper le souffle lorsqu'elle est fermée et s'ouvre largement pour créer des espaces intérieurs/extérieurs homogènes parfaits pour se divertir et se détendre. Tailles spectaculaires disponibles en configurations de porte en cascade ou de porte escamotable à 2, 3 et 4 panneaux pour des ouvertures allant jusqu'à 16 pieds de long sur 8 pieds de haut.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.4880_3-Panel_Bypass_Door
    • Famille de produitsDoors
    • Groupe de produits4880 Aluminum Multi-Slide Patio Door
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-06-23
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 32 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sliding Glass Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 23 13
    • Titre OmniClassSliding All Glass Doors
    • Code CSI UniFormat IIB2030
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors