Publier vos produits
Mira Series - Hinged Door - Single Outswing
Ply Gem

Mira Series - Hinged Door - Single Outswing

4.8 sur 5 étoiles4.8(8 Avis)
Traduit par Google,

Portes patio série MIRA

NOUVELLE CONSTRUCTION — BOIS RECOUVERT D'ALUMINIUM

Les portes-fenêtres MIRA sont dotées d'un magnifique revêtement intérieur en bois pour les protéger des intempéries. Que vous choisissiez une porte-fenêtre à charnières ou coulissante, vous adorerez la vaste sélection de couleurs, de finitions de quincaillerie et l'aspect authentique des portes françaises.

Porte patio à charnière française MIRA

Véritable apparence de porte française. La conception large des montants et des rails donne l'apparence d'une porte française authentique.

Sélections de panneaux polyvalents. Disponible en panneaux complets, 3/4 ou 1/2 verre pour répondre à vos besoins uniques en matière d'intimité et d'éclairage naturel.

Un fonctionnement en douceur. Les charnières à roulement à billes permettent à la porte de fonctionner avec un minimum d'effort.

Sécurité ajoutée. Un système de verrouillage multipoint et des boulons affleurants de verrouillage à la tête et au seuil aident à protéger contre l'entrée par effraction.

Durabilité à long terme. Le seuil de porte en aluminium aide à résister à l'affaissement et aux bosselures.

Matériel inspiré du designer. L'ensemble de poignées est disponible dans des styles traditionnels ou classiques et plusieurs finitions métalliques.

Maximisez votre espace. Choisissez des panneaux pivotants vers l'intérieur pour un espace extérieur ininterrompu ou des panneaux pivotants vers l'extérieur pour tirer le meilleur parti de votre espace intérieur.

Spécifications techniques
  • Réference unique.mira-hinged-single-outswing
  • Famille de produitsDoors
  • Groupe de produitsMira Series Patio Doors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireBois
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes battantes
  • Classification IFCPorte
  • Nom UNSPSCGlass doors
  • Code UNSPSC30171501
  • Code Uniclass 2015EF_25_30
  • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
  • Code CSI MasterFormat 201408 13 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors
  • Numéro OmniClass23-17 11 21 11
  • Titre OmniClassGlazed Hinged Doors
  • Code CSI UniFormat IIB2030
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors