Publier vos produits
700 Series - Casement - Single
Ply Gem

700 Series - Casement - Single

4.2 sur 5 étoiles4.2(5 Avis)
Traduit par Google,

Fenêtres de la série 700

NOUVELLE CONSTRUCTION, REMPLACEMENT — VINYLE

Avec une beauté conçue pour durer et les options que les propriétaires recherchent, la série de fenêtres en vinyle 700 offre la polyvalence pour s'adapter à n'importe quel projet ou budget.

Fenêtre à battant 700

Barrière Thermique Forte. Le châssis se ferme hermétiquement contre les doubles coupe-froid pour éviter les infiltrations d'air.

Aération optimisée. Le châssis s'ouvre à 90 degrés pour un maximum d'air frais à travers un écran intérieur.

Sauvegarde pratique . Le système de verrouillage multipoint fixe solidement le châssis en une seule opération.

Nettoyage sûr et facile. Le châssis peut être rapidement nettoyé de l'intérieur de votre maison.

Force fiable. Le matériel de fonctionnement en acier inoxydable offre des performances fiables dans le temps.

Poignée élégante. Se replie soigneusement dans la base et n'interfère pas avec les rideaux et les stores.

Opération à une main . Le châssis s'ouvre facilement d'un simple tour de poignée.


Spécifications techniques
  • Réference unique.700_series-casement-single
  • Famille de produitsWindows
  • Groupe de produitsPro Series 700
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalVinyle
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à battant
  • Classification IFCFenêtre
  • Nom UNSPSCWindows
  • Code UNSPSC301716
  • Code Uniclass 2015EF_25_30
  • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
  • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
  • Numéro OmniClass23-17 13 00
  • Titre OmniClassWindows
  • Code CSI UniFormat IIB2020
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows