Publier vos produits
700 Series - Fixed - Single Over Awning - Single
Ply Gem

700 Series - Fixed - Single Over Awning - Single

4.8 sur 5 étoiles4.8(9 Avis)
Traduit par Google,

Fenêtres de la série 700

NOUVELLE CONSTRUCTION, REMPLACEMENT — VINYLE

Avec une beauté conçue pour durer et les options que les propriétaires recherchent, la série de fenêtres en vinyle 700 offre la polyvalence pour s'adapter à n'importe quel projet ou budget.

Fenêtre à auvent 700

Paire parfaite d'image. Haut avec une baie vitrée pour une vue imprenable et de l'air frais.

La sécurité simplifiée . Le système de verrouillage multipoint sécurise le châssis à plusieurs endroits avec un seul levier.

Aération suffisante. Les fenêtres à auvent peuvent rester ouvertes même en cas de pluie légère pour l'air frais.

Fonctionnement fiable . Matériel conçu pour un fonctionnement fluide et cohérent.

Poignée simplifiée. La poignée emboîtable se range proprement et n'interrompt pas le flux des parures de fenêtre.

Résistance accrue aux intempéries . La conception à châssis unique forme un joint étanche avec un coupe-froid et augmente les performances thermiques.

Protection contre les insectes . L'écran interne complet permet la circulation de l'air tout en empêchant les parasites d'entrer.


Spécifications techniques
  • Réference unique.700_series-fixed-single-over-awning-single
  • Famille de produitsWindows
  • Groupe de produitsPro Series 700
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalVinyle
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à auvent
  • Classification IFCFenêtre
  • Nom UNSPSCWindows
  • Code UNSPSC301716
  • Code Uniclass 2015EF_25_30
  • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
  • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
  • Numéro OmniClass23-17 13 00
  • Titre OmniClassWindows
  • Code CSI UniFormat IIB2020
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows