Publier vos produits
Mira Series - Awning - Standard
Ply Gem

Mira Series - Awning - Standard

Traduit par Google,

Fenêtres de la série MIRA

NOUVELLE CONSTRUCTION — BOIS RECOUVERT D'ALUMINIUM

Si vous recherchez la chaleur et la beauté d'une fenêtre en bois, avec la durabilité et la résistance aux intempéries de l'aluminium, la série de revêtements en aluminium MIRA est le choix intelligent pour votre maison.

Fenêtre à auvent MIRA

Opération pratique. La poignée facile d'accès permet d'ouvrir et de fermer la fenêtre d'une seule main.

Aération accrue. Le châssis peut rester ouvert pendant une pluie légère pour l'air frais.

Excellente résistance aux intempéries. L'infiltration d'air est minimisée par la conception à châssis unique qui scelle étroitement autour du coupe-froid.

Conception épurée. La poignée de nidification se replie proprement et n'empiète pas sur les stores ou les tentures.

Sécurité réconfortante. Une seule poignée sécurise la fenêtre en plusieurs points pour une sécurité pratique.


Spécifications techniques
  • Réference unique.mira-awning-standard
  • Famille de produitsWindows
  • Groupe de produitsMira Premium Series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireBois
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à auvent
  • Classification IFCFenêtre
  • Nom UNSPSCWindows
  • Code UNSPSC301716
  • Code Uniclass 2015EF_25_30
  • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
  • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
  • Numéro OmniClass23-17 13 00
  • Titre OmniClassWindows
  • Code CSI UniFormat IIB2020
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows