Publier vos produits
Mira Series - Double Hung - Standard
Ply Gem

Mira Series - Double Hung - Standard

Traduit par Google,

Fenêtres de la série MIRA

NOUVELLE CONSTRUCTION — BOIS RECOUVERT D'ALUMINIUM

Si vous recherchez la chaleur et la beauté d'une fenêtre en bois, avec la durabilité et la résistance aux intempéries de l'aluminium, la série de revêtements en aluminium MIRA est le choix intelligent pour votre maison.

Fenêtre à guillotine double MIRA

Cadre et ceinture finement détaillés. La conception architecturale précise complète les maisons classiques et contemporaines.

Protection contre les éléments. Le revêtement en aluminium protège le bois contre la pourriture et les dommages causés par les insectes.

Nettoyage pratique à domicile . Les loquets d'inclinaison simplifiés libèrent facilement les deux volets pour s'incliner dans votre maison.

Sécurité accrue. Les serrures à came encastrées élégantes sont testées selon les normes les plus élevées de l'industrie contre l'entrée par effraction.

Barrière météo fiable. Les châssis se chevauchent étroitement et s'emboîtent pour protéger votre maison du vent et de la pluie.


Spécifications techniques
  • Réference unique.mira-double-hung-standard
  • Famille de produitsWindows
  • Groupe de produitsMira Premium Series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireBois
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à guillotine double
  • Classification IFCFenêtre
  • Nom UNSPSCWindows
  • Code UNSPSC301716
  • Code Uniclass 2015EF_25_30
  • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
  • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
  • Numéro OmniClass23-17 13 00
  • Titre OmniClassWindows
  • Code CSI UniFormat IIB2020
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows