Publier vos produits
Mira Series - Sliding Door - Bipart Quad OXXO
Mira Series - Sliding Door - Bipart Quad OXXO
    Ply Gem

    Mira Series - Sliding Door - Bipart Quad OXXO

    4.3 sur 5 étoiles4.3(6 Avis)
    Traduit par Google,

    Portes patio série MIRA

    NOUVELLE CONSTRUCTION — BOIS RECOUVERT D'ALUMINIUM

    Les portes-fenêtres MIRA sont dotées d'un magnifique revêtement intérieur en bois pour les protéger des intempéries. Que vous choisissiez une porte-fenêtre à charnières ou coulissante, vous adorerez le vaste choix de couleurs, de finitions de quincaillerie et l'aspect authentique des portes françaises.

    Choisissez une porte à deux battants MIRA avec deux panneaux centraux actifs qui créent une grande ouverture expansive et sont flanqués de panneaux fixes. La porte peut également être configurée avec un panneau de porte actif qui s'ouvre vers la gauche ou la droite et trois panneaux fixes.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.mira-sliding-bipart-quad
    • Famille de produitsDoors
    • Groupe de produitsMira Series Patio Doors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-11-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireBois
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
    • Classification IFCPorte
    • Code ETIMEC003534
    • Nom ETIMExterior door (complete with frame)
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_80
    • Description de l'Uniclass 2015Sliding door and partition sets
    • Code CSI MasterFormat 201408 13 73
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sliding Metal Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 13 19
    • Titre OmniClassSliding Metal Doors
    • Code CSI UniFormat IIB2030
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors