Publier vos produits
MaxView - 3-Panel Sliding Door
MaxView - 3-Panel Sliding Door
MaxView - 3-Panel Sliding Door
    Ply Gem

    MaxView - 3-Panel Sliding Door

    4.2 sur 5 étoiles4.2(25 Avis)
    Traduit par Google,

    Faites de l'extérieur un invité bienvenu avec la porte patio coulissante MaxView. Un cadre en aluminium profilé crée un mur de verre qui optimise votre vue et votre lumière tout en reliant les espaces de vie intérieurs et extérieurs pour une expérience à aire ouverte comme aucune autre.

    Vues supérieures - le montant de 3/4" de large crée une vue pratiquement sans entrave pour un maximum de lumière et de visibilité

    Légèreté abondante - le système de coulissement du chariot ouvre et ferme en douceur même le plus grand panneau de porte

    Passerelle expansive - Disponible en configurations à deux et trois panneaux qui créent un véritable espace de vie à concept ouvert avec une taille maximale de 18 pieds de long sur 10 pieds de haut.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.MaxView_3-Panel-Sliding-Door
    • Famille de produitsDoors
    • Groupe de produitsMaxView Sliding Door
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-06-22
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 32 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 23 13
    • Titre OmniClassSliding All Glass Doors
    • Code CSI UniFormat IIB2030
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors