Publier vos produits
BX-E 4000 A système de canalisation électrique préfabriquée type sandwich
BX-E 4000 A système de canalisation électrique préfabriquée type sandwich
BX-E 4000 A système de canalisation électrique préfabriquée type sandwich
BX-E 4000 A système de canalisation électrique préfabriquée type sandwich
BX-E 4000 A système de canalisation électrique préfabriquée type sandwich
BX-E 4000 A système de canalisation électrique préfabriquée type sandwich
BX-E 4000 A système de canalisation électrique préfabriquée type sandwich
BX-E 4000 A système de canalisation électrique préfabriquée type sandwich
BX-E 4000 A système de canalisation électrique préfabriquée type sandwich
BX-E 4000 A système de canalisation électrique préfabriquée type sandwich

    BX-E 4000 A système de canalisation électrique préfabriquée type sandwich

    Les systèmes de gaines à barres, ou canalisations électriques, préfabriquées Pogliano BusBar sont conçus pour le transport et la distribution d'énergie électrique depuis 1942. Le système compact BX-E répond aux besoins des clients grâce à une large gamme des éléments et de dimensions spéciales, qui permettent une flexibilité maximale, une adaptabilité au plan (layout) et une facilité d'installation. La subdivision des parcours en éléments modulaires facilite la maintenance et les modifications futures, tout en garantissant la sécurité en simplifiant l'installation des dispositifs de protection. Le design compact réduit l'encombrement et améliore les performances et la robustesse, permettant son utilisation dans les applications industrielles (acier, verre, plastique, secteur maritime et chantiers navals, textile, agroalimentaire, chimique, médical, sanitaire et pharmaceutique), les gratte-ciels et bâtiments résidentiels, les centres commerciaux, les aéroports, les hôpitaux, les datacenters, les applications énergétiques, le dessalement et le traitement de l'eau, le pétrole et le gaz (oil&gas), les hôtels, la logistique, les bâtiments gouvernementaux et militaires, et partout où une consommation d'énergie électrique moyenne-haute est prévue. Il est disponible en versions standard ou résistante au feu, avec des barres en aluminium (Al) ou en cuivre (Cu), à 3, 4 ou 5 pôles, avec une enveloppe en acier ou en aluminium, avec des indices de protection IP55, IP65 ou IP68 (résiné), dans différentes couleurs ed de nombreuses autres options sur demande.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.BXE_Aluminium-4000A
    • Famille de produitsBXE_Busbar_trunking_systems
    • Groupe de produitsBXE_Al
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2026-07-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireTôle
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord Asie Afrique Amérique du Sud Océanie