Publier vos produits
Polaria Nora 600
Polaria Nora 600
Polaria Nora 600
    Polaria

    Polaria Nora 600

    Traduit par Google,

    Les armoires de toilette Polaria sont un choix durable et résistent aux éclaboussures grâce à leur acier thermolaqué hautement résistant à l'humidité. Derrière les portes miroir double face se cachent de nombreux rangements. L'armoire est équipée d'une source lumineuse que l'utilisateur peut remplacer lui-même.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.polaria-nora-600
    • Famille de produitsMirror cabinets
    • Groupe de produitsIntegrated lights
    • Date de publication2025-10-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)700
    • Largeur (mm)620
    • Profondeur (mm)180
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Conçu enFinlande
    • Fabriqué enFinlande
    • Poids net (Kg)13
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Miroirs

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Danemark
    Finlande
    Norvège
    Suède

    Produits similaires

    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (70)
    3.9 sur 5 étoiles 3.9 (11)
    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (34)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (26)