Publier vos produits
LAUNDRY CABINET SOLO 400 X 400
LAUNDRY CABINET SOLO 400 X 400
LAUNDRY CABINET SOLO 400 X 400
    Polaria

    LAUNDRY CABINET SOLO 400 X 400

    Traduit par Google,

    Solo est un meuble de rangement robuste pour buanderie, fabriqué en acier thermolaqué et protégé par un revêtement nanocéramique résistant à l'humidité. Il comprend deux étagères et deux paniers, et sa porte s'ouvre de manière réversible. Les trous pour les pieds sont pré-percés. Disponible en blanc ou gris anthracite pour s'adapter à tous les espaces buanderie.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.polaria-solo-400
    • Famille de produitsBathroom cabinets
    • Groupe de produitsBathroom cabinets
    • Date de publication2025-11-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1700
    • Largeur (mm)390
    • Profondeur (mm)390
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Poids net (Kg)21
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain