Publier vos produits
Silentflor PUR - heterogeneous 19dB vinyl flooring
Silentflor PUR - heterogeneous 19dB vinyl flooring
Silentflor PUR - heterogeneous 19dB vinyl flooring
Silentflor PUR - heterogeneous 19dB vinyl flooring
Silentflor PUR - heterogeneous 19dB vinyl flooring
Silentflor PUR - heterogeneous 19dB vinyl flooring
Silentflor PUR - heterogeneous 19dB vinyl flooring
Silentflor PUR - heterogeneous 19dB vinyl flooring
Silentflor PUR - heterogeneous 19dB vinyl flooring
Silentflor PUR - heterogeneous 19dB vinyl flooring
    Polyflor

    Silentflor PUR - heterogeneous 19dB vinyl flooring

    Traduit par Google,

    La collection Silentflor PUR présente des planches de bois magnifiquement reproduites et des effets abstraits vifs dans un format de feuille de vinyle pratique et durable avec des propriétés acoustiques. Disponible en 36 teintes et offrant une réduction des bruits d'impact de 19 dB, la collection a été spécialement développée pour les installations commerciales lourdes, notamment les secteurs de l'éducation, de la santé, des bureaux, des loisirs et de la vente au détail. La gamme de tôles hétérogènes fabriquées au Royaume-Uni comprend une épaisseur de 3,7 mm et une couche d'usure de 0,65 mm avec différents gaufrages de surface pour une finition de surface authentique et contemporaine. Caractéristiques PUR pour une facilité de nettoyage et des économies de coûts de maintenance. Avec de faibles COV, Silentflor obtient également une note BRE Global A+ (ENP 415) dans le Green Guide to Specification dans des domaines d'utilisation tels que l'éducation et la santé.

    Spécification
    • Silentflor PUR is a commercial grade flexible vinyl sheet floor covering with a heterogeneous construction which features 19dB impact sound reduction. Available in 36 shades with a 3.7mm gauge it is ideal for use in commercial interiors, healthcare and education facilities to reduce unwanted sound. The range is 100% recyclable, contains 10% recycled content and incorporates a polyurethane reinforcement (PUR) which protects the floor covering by resisting soiling and scuffing and allows the use of a polish-free maintenance regime. 

      • Overall Length: 20000 mm
      • Overall Width: 2000 mm
      • Overall Height: 3.7 mm
      • Gross Weight: 2550 g/m2
      • Material : PVC
      • Colour Options: Wood, stone, abstract
      • Features: 3.7mm gauge, 0.65mm wear layer, 36 shades, 19dB impact sound reduction
      • Finish: Cross-linked polyurethane reinforcement- life time polish free
      • Electrical Behaviour: ≤2kV
      • Castor Chair: Suitable
      • Impact Sound Reduction: 19 db
      • Life Cycle Analysis: A+ ENP 415
      • Location of Manufacturer: UK
      • Environmental Product Declaration: Generic EN 15804 EPD available
      • Responsible Sourcing of Materials: BES 6001 Excellent
      • VOC Accreditations: Eurofins Indoor Air Comfort Gold, FloorScore certified
      • Recycled Content: 10%
      • Expected Life: 10 Years

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Silentflor-PUR
    • Famille de produitsVinyl
    • Groupe de produitsHeterogeneous Flooring
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-08-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)3.7
    • Largeur (mm)2000
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondaireVinyle
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enRoyaume-Uni
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Vinyl
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCFlooring
    • Code UNSPSC301617
    • Code Uniclass 2015Pr_35_57_71_32
    • Description de l'Uniclass 2015Foam backed polyvinyl chloride (PVC) sheets
    • Code CSI MasterFormat 201409 65 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Resilient Sheet Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 15
    • Titre OmniClassResilient Flooring