Publier vos produits
Expona Simplay Stone - Luxury Vinyl Tile flooring
Expona Simplay Stone - Luxury Vinyl Tile flooring
    Polyflor

    Expona Simplay Stone - Luxury Vinyl Tile flooring

    Traduit par Google,

    La collection Expona Simplay de dalles et de planches en vinyle à pose libre biseautée offre des reproductions authentiques de matériaux naturels présentés dans un produit sans adhésif. Conçue pour réduire le temps d'installation, la collection peut être installée sur de nombreux types de revêtements de sol existants. La préparation du sous-plancher est considérablement réduite, ce qui en fait un choix pratique pour les applications commerciales lourdes, y compris les bureaux et les secteurs de la vente au détail. Chaque planche ou tuile peut être installée, soulevée et réinstallée ailleurs sans laisser de résidus.

    Spécification
    • The Expona Simplay looselay luxury vinyl tile collection features 40 shades with a 5mm gauge that perfectly align with carpet tiles, making it the ideal solution for heavy commercial environments. The range is 100% recyclable and has a high quality, cross-linked polyurethane reinforcement which provides superior cleaning benefits, life cycle maintenance savings and optimum appearance retention

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ExponaSimplay
    • Famille de produitsLuxury Vinyl Tiles
    • Groupe de produitsFlooring
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-08-24
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondairePVC
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enRoyaume-Uni
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Vinyl
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCFlooring
    • Code UNSPSC301617
    • Code Uniclass 2015Pr_35_57_71_68
    • Description de l'Uniclass 2015Polyvinyl chloride (PVC) tiles