Publier vos produits
Expona EnCore Rigid Loc PUR
Expona EnCore Rigid Loc PUR
Expona EnCore Rigid Loc PUR
Expona EnCore Rigid Loc PUR
Expona EnCore Rigid Loc PUR
Expona EnCore Rigid Loc PUR
    Polyflor

    Expona EnCore Rigid Loc PUR

    Traduit par Google,

    La collection de carreaux de vinyle de luxe Expona EnCore Rigid Loc comprend 12 nuances de bois avec une épaisseur de 6,5 mm et une couche d'usure de 0,55 mm, ce qui en fait la solution idéale pour les environnements commerciaux lourds. La gamme présente une construction Stone Plastic Composite (SPC) et confère au sol une stabilité supérieure. Il est également idéal pour la pose sur des revêtements de sol existants. Expona EnCore Rigid Loc intègre un support acoustique, réduisant le bruit d'impact de 19 dB, dépassant les réglementations de construction britanniques tout en offrant confort et chaleur sous le pied. La gamme est 100 % recyclable, 100 % étanche et dispose d'un renfort en polyuréthane réticulé de haute qualité qui offre des avantages de nettoyage supérieurs, des économies de maintenance tout au long du cycle de vie et une conservation optimale de l'apparence.

    Spécification
    • The Expona EnCore Rigid Loc luxury vinyl tile collection features 12 timber shades each with a 6.5mm gauge and 0.55mm wear layer. With a premium rigid construction and 5G-i locking technology, Expona EnCore Rigid Loc is the ideal floor covering to quickly transform residential and commercial interiors with minimum disruption as it can be laid directly on existing floor coverings . The range has a built in acoustic backing which reduces sound impact by 19dB whilst also being 100% recyclable, 100 % waterproof and has a high quality, cross-linked polyurethane reinforcement which provides superior cleaning benefits, life cycle maintenance savings and optimum appearance retention.

      • Overall Wear Layer: 0.55 mm
      • Overall Height: 6.5 mm
      • Gross Weight: 10,800 g/m2
      • Material : PVC
      • Colour Options: Wood
      • Features: 12 shades, 6.5mm gauge, 0.55 wear layer, SPC Rigid Core, 19db sound reduction, 5G-i locking mechanism, 100% waterproof
      • Finish: cross-linked polyurethane reinforcement- life time polish free
      • Electrical Behaviour: ≤2kV
      • Castor Chair: Suitable
      • Impact Sound Reduction: 19
      • Responsible Sourcing of Materials: SA 8000 Factory Approved
      • VOC Accreditations: Eurofins Indoor Air Comfort Gold, FloorScore certifed
      • Recycled Content: Contains 15% recycled material
      • Expected Life: 10 Years

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Expona-EnCore-Rigid-Loc
    • Famille de produitsLuxury Vinyl Tiles
    • Groupe de produitsFlooring
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-08-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)6.5
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondaireVinyle
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Vinyl
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCFlooring
    • Code UNSPSC301617
    • Code Uniclass 2015Pr_35_57_71_68
    • Description de l'Uniclass 2015Polyvinyl chloride (PVC) tiles
    • Code CSI MasterFormat 201409 65 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Resilient Tile Flooring