Publier vos produits
Polysafe Astral PUR - safety vinyl flooring
Polysafe Astral PUR - safety vinyl flooring
Polysafe Astral PUR - safety vinyl flooring
Polysafe Astral PUR - safety vinyl flooring
Polysafe Astral PUR - safety vinyl flooring
    Polyflor

    Polysafe Astral PUR - safety vinyl flooring

    Traduit par Google,
    Polysafe Wood fx PUR est une gamme de revêtements de sol en vinyle de sécurité décoratifs de haute spécification, comprenant 12 reproductions authentiques de motifs en bois populaires et de haute clarté. Entièrement conforme HSE, obtenant une résistance au glissement durable de 36+ RRL Pendulum (curseur 96), R10 (DIN51130) lors du test de rampe. Conforme à la norme EN 13845 et au test d'abrasion de 50 000 cycles, produit classé BRE Global A+ (certificat n° : ENP 415). La gamme est 100% recyclable et intègre un renfort en polyuréthane (PUR) qui protège le revêtement de sol en résistant aux salissures et aux éraflures et permet l'utilisation d'un régime d'entretien sans polissage. Idéalement adapté aux zones de trafic intense où il existe des risques de déversement d'eau et d'autres contaminants dans les zones commerciales et résidentielles. "Polysafe Astral PUR est une gamme de revêtements de sol de sécurité bien établie combinant l'assurance d'une résistance au glissement durable avec une durabilité élevée pour des années de performance. Disponible en 14 teintes vibrantes, la gamme intègre des flocons multicolores, des couleurs de base fortes et des agrégats de sécurité dans le vinyle pour créer un intérieur sûr mais attrayant dans les environnements commerciaux ou résidentiels. Entièrement conforme HSE atteignant une résistance durable au glissement humide de 36+ sur les tests humides du pendule (curseur 96), R10 (DIN51130) sur le test de rampe. Polysafe Astral PUR dispose de l'exclusif Polysafe Renfort PUR pour une conservation optimale de l'apparence et des avantages de nettoyage supérieurs. Idéal pour les zones à fort trafic où il existe des risques de déversement d'eau et d'autres contaminants dans les zones commerciales et résidentielles.
    Spécification
    • • Overall Length: 20000 mm • Overall Width: 2000 mm • Overall Wear Layer • Overall Height: 2 mm • Gross Weight : 2450 g/m2 • Shipping Weight • Access Clearance Top • Access Clearance Bottom • Access Clearance Left • Access Clearance Right • Access Clearance Front • Access Clearance Rear • Material : PVC • Colour Options : Light, medium, dark Vibrant shades • RBG Codes • Features : Particle-based enhanced slip-resistant polyvinyl chloride (PVC) sheets • Material Description • Finish: Cross-linked polyurethane reinforcement- life time polish free • Material Texture • Electrical Behaviour: ≤2kV • Castor Chair : Suitable • Slip Resistance Value: EN 13845 ESf • Slip Resistance Value: DIN 51130_ R10 • SRV Pendulum Test: >36 (wet test) - 4S Rubber/Slider 96 • Surface Roughness: To BS 1134, 20μm • Residual Indentation: <0.1mm> • Chemical Resistance: Good resistance to dilute acids and alkalis • Bacterial resistance: ISO 846 PART C, does not favour growth
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Polysafe-Astral-PUR
    • Famille de produitsSafety
    • Groupe de produitsSafety Flooring
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2
    • Largeur (mm)2000
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondaireVinyle
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enRoyaume-Uni
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Vinyl