Publier vos produits
Polysafe QuickLay PUR - safety vinyl flooring
Polysafe QuickLay PUR - safety vinyl flooring
Polysafe QuickLay PUR - safety vinyl flooring
Polysafe QuickLay PUR - safety vinyl flooring
Polysafe QuickLay PUR - safety vinyl flooring
    Polyflor

    Polysafe QuickLay PUR - safety vinyl flooring

    Traduit par Google,

    Polysafe QuickLay est un revêtement de sol de sécurité à pose libre conçu pour une installation sans adhésif. doté d'un support en relief de 2,2 mm qui facilite la dissipation de l'humidité, ce qui vous permet d'installer sur des sous-planchers jusqu'à 97 % d'humidité relative. Disponible dans une gamme de 12 teintes tonales optimisées pour les spécifications dans les schémas de conception adaptés à la démence. Entièrement conforme HSE : Pendule RRL 45+ (curseur 96) Conforme à la norme EN 13845 et au test d'abrasion de 50 000 cycles. La gamme est 100% recyclable et intègre un renfort en polyuréthane (PUR) qui protège le revêtement de sol en résistant aux salissures et aux éraflures et permet l'utilisation d'un régime d'entretien sans polissage. Parfait pour les projets d'exécution rapide où la résistance au glissement est une priorité lorsque des déversements de contaminants peuvent se produire, ce qui fait de la résistance au glissement une considération importante.

    Spécification
    • Polysafe QuickLay is a loose lay safety flooring designed for adhesive free installation and can be laid over a variety of existing subfloors including new concrete substrates of upto 97% RH. The collection is suitable for heavy commercial and residential environements in need of a quick turnaround and where sustainable slip resistance is a priority. Polysafe QuickLay features 12 shades in a selection of tonal hues optimised for specification within dementia friendly design schemes. Polysafe QuickLay achieves a sustainable slip resistance of 45+ (slider 96), R11 (DIN51130) on the Ramp Test and is fully HSE compliant.

      • Overall Length: 20000 mm
      • Overall Width: 2000 mm
      • Overall Height: 2.2 mm
      • Gross Weight: 2700 g/m2
      • Material : PVC
      • Colour Options: Light, medium, dark
      • Features: Particle-based enhanced slip-resistant polyvinyl chloride (PVC) sheets
      • Finish: Cross-linked polyurethane reinforcement- life time polish free
      • Electrical Behaviour: ≤2.0kV
      • Castor Chair: Suitable
      • Impact Sound Reduction: EN ISO 10140-3 10dB
      • Slip Resistance Value: EN 13845 ESf
      • Slip Resistance Value: DIN 51130_ R11
      • SRV Pendulum Test: >45 (wet test) - 4S Rubber/Slider 96
      • Surface Roughness: To BS 1134, 20μm
      • Residual Indentation: <0.10mm>
      • Chemical Resistance: Good resistance to dilute acids and alkalis
      • Bacterial Resistance: ISO 846 PART C, does not favour growth
      • Location of Manufacturer: UK
      • Environmental Product Declaration: Generic EN 15804 EPD available
      • Responsible Sourcing of Materials: BES 6001 Excellent
      • VOC Accreditations: Eurofins Indoor Air Comfort Gold, FloorScore certifed
      • Expected Life: 10 Years

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Polysafe-QuickLay-PUR
    • Famille de produitsSafety
    • Groupe de produitsSafety Flooring
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-08-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2.2
    • Largeur (mm)2000
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondairePolyuréthane
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enRoyaume-Uni
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Vinyl
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCFlooring
    • Code UNSPSC301617
    • Code Uniclass 2015Pr_35_57_71_61
    • Description de l'Uniclass 2015Particle-based enhanced slip-resistant polyvinyl chloride (PVC) sheets
    • Code CSI MasterFormat 201409 65 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Resilient Sheet Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 15
    • Titre OmniClassResilient Flooring